??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
13391
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 140PGN - Schlosskasten, blank
Stückliste
13391
BESTNR
Bestell-Nr.
13391
ART
Ausführung
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142P-**. Falle nicht umdrehbar
A
Kastenbreite
40 mm
SCL
Schließung
PZ
SCLN
Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel
DIN
Türrichtung
DIN R
B
94.5 mm
C
173 mm
E
33.0 mm
F
34.00 mm
G
14.0 mm
S
Materialdicke
3.0 mm
GEW
Gewicht
1800 g
CTN
Zolltarifnummer
83014019
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772013394
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D