??
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.03.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
301549
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6372AA - Aufsatzbacke, abgestuft
Stückliste
301549
BESTNR
Bestell-Nr.
301549
ARTNR
Artikel-Nr.
6372-4011-E160
GEW
Gewicht
896 g
A
Größe
160
B
80 mm
C
45 mm
D
Durchmesser
11.0 mm
E
18 mm
F
Durchmesser
17 mm
G
11.0 mm
H
Auflagemaß
4 mm
I
3.0 mm
K
Auflagemaß
13 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772301545
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D