??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
325308
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6959KL-xx-30 - Spannhebel, Standard
Stückliste
325308
BESTNR
Bestell-Nr.
325308
ARTNR
Artikel-Nr.
6959KL-32-30
PDF
Katalogblatt
PDF
F1
Spannkraft bei 100 bar
6.2 kN
F1X
Spannkraft bei 350 bar
21.6 kN
B
32.0 mm
C
42.0 mm
D
Durchmesser
20 mm
E
Durchmesser
16 mm
H
42 mm
H1
27 mm
H2
6 mm
H3
19 mm
H4
3 mm
H5
15 mm
K
35 mm
L
95 mm
P
30 mm
SW1
Schlüsselweite
11 mm
SW2
Schlüsselweite
13 mm
GEW
Gewicht
522 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772325305
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D