??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
428441
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370EAIxA - Módulo de fixação de embutir com indexação
Lista de peças
428441
BESTNR
Nº enc.
428441
GR
Tamanho
KP20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HK
Força de retenção
55 kN
EVK
Força de admissão/fecho até
17 kN
ENTR
Abertura
pneumática
AUSBL
Descarga
pneumática
D
Diâmetro
112 mm
DN
Diâmetro
32 mm
D1
Diâmetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
LK
Diâmetro
88 mm
M
Parafuso de cabeça cilíndrica
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428440
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D