??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
429373
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376KW - Keilspanner mit Aufmaß
Stückliste
429373
BESTNR
Bestell-Nr.
429373
GR
Größe
72
AMIN
A min.
56.5 mm
AMAX
A max.
68 mm
B
72 mm
B1
36 mm
G
Gewinde
M 6 mm
H1
14.5 mm
HMIN
H min.
29 mm
HMAX
H max.
39.0 mm
X508L
D x Nut
M12 x 14 mm
L
44 mm
F
Spannkraft
30 kN
MD
max. Anziehdrehmoment
65 Nm
GEW
Gewicht
1020 g
CTN
Zolltarifnummer
84661038
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772429379
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D