??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
70011
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
DIN 6314 - Spanneisen, flach
Stückliste
70011
BESTNR
Bestell-Nr.
70011
B1
9.0 mm
L
60 mm
SCM
für Spannschraube metrisch
M8 mm
SCZ
für Spannschraube Zoll
5/16 Zoll
A
12 mm
B2
25 mm
B3
10 mm
E1
13 mm
E2
22 mm
GEW
Gewicht
113 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772070014
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D