??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
73908
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6498FT - Basisplatte mit Nut
Stückliste
73908
BESTNR
Bestell-Nr.
73908
NUT
Nut
14 mm
GR
Größe
M12x14
H
30 mm
B
70 mm
E1
40 mm
E2
65 mm
G
Gewinde
M12 mm
L
110 mm
R
50 mm
GEW
Gewicht
1330 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772073909
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D