??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
557668
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 68300E - Waagrechtspanner plus, mit erhöhten Haltekräften
Stückliste
557668
BESTNR
Bestell-Nr.
557668
GR
Größe
1
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
Farbe
blau
F1
Kraft F1
1.1 kN
F2
Kraft F2
1.7 kN
AS
Andrückschraube
M5 x35 mm
GEW
Gewicht
114 g
W1
Winkel Alpha (α)
90 °
WB
Winkelbereich
°
A
5 mm
B
46 mm
C
13.5 mm
D
Durchmesser
4.3 mm
E
20 mm
VB
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für VB
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
F
16.5 mm
H
19.0 mm
H1
35.0 mm
H2
46 mm
HWMIN
1.0 mm
HWMAX
10.0 mm
I
12.0 mm
K
6.0 mm
L1
126 mm
M
15 - 19.5 mm
N
27.5 mm
P
34.0 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772013233
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D