{amf/scsp/906_niro/amf6830ni_asmtab.prj},{NB=AMF95166_0_9.2},{BESTNR=95166},{GR=1},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=rot},{VERSCLR=1},{F1=0.80},{F2=1.1},{AS=M5 x 30},{VERSAS=530},{GEW=105},{WB=0},{ALPHA=90},{A=5},{B=42},{C=13.3 - 14.7},{D=5.2},{D1=-},{E=18.5},{VB=9.2},{F=8.0},{H=19.0},{H1=30.0},{H2=49},{HWMIN=-4.0},{HWMAX=2.0},{I=10.0},{K=5.5},{L=-},{L1=120},{M=18 - 21.5},{M1=-},{N=34.0},{P=34.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772095161},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6830ni_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
95166
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6830NI - Horizontal acting toggle clamp with horizontal base
Bill of material
95166
BESTNR
Order No.
95166
95166
GR
Size
1
1
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
red
F1
Force F1
0.80
0.80
kN
F2
Force F2
1.1
1.1
kN
AS
Clamping screw
M5 x 30
M5 x 30
mm
GEW
Weight
105
105
g
WB
Angle range
°
ALPHA
Angle ALPHA (α)
90
°
A
5
5
mm
B
42
42
mm
C
13.3 - 14.7
13.3 - 14.7
mm
D
Diameter
5.2
5.2
mm
D1
Diameter
-
-
mm
E
18.5
18.5
mm
VB
Adjustment distance
mm
값 입력 VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
확인
F
8.0
8.0
mm
H
19.0
19.0
mm
H1
30.0
30.0
mm
H2
49
49
mm
HWMIN
-4.0
-4.0
mm
HWMAX
2.0
2.0
mm
I
10.0
10.0
mm
K
5.5
5.5
mm
L
-
-
mm
L1
120
120
mm
M
18 - 21.5
18 - 21.5
mm
M1
-
-
mm
N
34.0
34.0
mm
P
34.0
34.0
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772095161
4020772095161
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D