{amf/zps/308_go_un/amf6370egrh.prj},{NB=AMF305201},{BESTNR=305201},{PDF=PDF},{GR=1000},{EVK=15},{HK=25},{ENTR=hydraulisch},{KMS=X},{KMDL=},{GEW=2300},{D=112},{DN=32},{D1=80},{H=36},{HA=10},{LK=92},{M=8x M5},{T=26},{ND2=8.000},{SW=4.000},{TSW=2.000},{D5=40.000},{TDN=19.000},{M1=5.000},{DS=8.700},{T1=5.500},{DK=8.500},{K1=5.000},{LS=12.000},{DBO=6.200},{DN1=22.000},{DN2=17.000},{TN1=3.500},{TN2=31.000},{D10=78.000},{D11=74.000},{DO1=64.000},{DO2=80.000},{DO3=104.000},{VERS=1},{CTN=84662020},{EAN=4020772305208},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
305201
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370EGRH - Installation clamping module, GONZALES, round
Bill of material
305201
BESTNR
Order No.
305201
305201
PDF
catalog sheet
PDF
GR
Size
1000
1000
EVK
Pull-in/locking force up to
15
15
kN
HK
Holding force
25
25
kN
ENTR
Opening
hydraulic
KMS
Speedy
X
X
KMDL
DockLock
GEW
Weight
2300
2300
g
D
Diameter
112
112
mm
DN
Diameter
32
32
mm
D1
Diameter
80
80
mm
H
36
mm
HA
10
mm
LK
92
92
mm
M
Thread
8x M5
8x M5
mm
T
26
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772305208
4020772305208
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D