{amf/emsp/1102_sp76/amf6376k.prj},{NB=AMF429522},{BESTNR=429522},{GR=40},{AMIN=43.5},{AMAX=51.0},{B=40},{HMIN=22},{HMAX=29.5},{L=44},{F=30},{MD=65},{X508L=M12x14},{GEW=380},{CTN=84661038},{EAN=4020772429522},{NDM=12.000},{LB=35.000},{K=8.000},{BBO=27.000},{HBO=17.000},{ARTNR=6376K-40},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
429522
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376K - Wedge clamp, smooth
Bill of material
429522
BESTNR
Order No.
429522
429522
GR
Size
40
40
AMIN
A min.
43.5
43.5
mm
AMAX
A max.
51.0
51.0
mm
B
40
40
mm
HMIN
H min.
22
22
mm
HMAX
H max.
29.5
29.5
mm
L
44
mm
F
Clamping force
30
kN
MD
Tightening torque max.
65
Nm
X508L
D x T-Slot
M12x14
mm
GEW
Weight
380
380
g
CTN
Customs tariff number
84661038
EAN
European Article Number
4020772429522
4020772429522
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D