{amf/gripper/amf1650-220_assmtab.prj},{NB=AMF557744},{BESTNR=557744},{ARTNR=1650-220A080-50},{PDF=PDF},{L5=80},{PMIN=45},{PMAX=50},{HUB=23},{FGK=1000},{D=80},{D1=16},{L1=53},{L3=50},{GEW=1762},{CTN=84662020},{EAN=4020772015961},{GR=80},{PPATH=amf1650-220_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
557744
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1650-220 - Gripper without compensation unit, hydraulic
Bill of material
557744
BESTNR
Order No.
557744
557744
ARTNR
Article No.
1650-220A080-50
1650-220A080-50
L5
Gripper extension
80
80
PMIN
min. operating pressure P
45
45
bar
PMAX
max. operating pressure P
50
50
bar
HUB
Stroke
23
mm
FGK
Gripping force F
1000
N
D
Diameter
80
mm
D1
Diameter
16
mm
L1
53
mm
L3
50
mm
GEW
Weight
1762
1762
g
CTN
Customs tariff number
84662020
84662020
EAN
European Article Number
4020772015961
4020772015961
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
WT
Maintenance
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D