{amf/hysp/620_he_ve_sp/amf6958d_04.prj},{NB=AMF326215 - 6958D-16-04},{BESTNR=326215},{ARTNR=6958D-16-04},{PDF=PDF},{F1=1.30},{F2=3.3},{B=12.0},{C=18.0},{D=8},{E=6},{G=90},{K=8.0},{L=38.0},{N=5.0},{N1=4.5},{P=12},{R=2.0},{R1=5.0},{GEW=31},{GR=16},{BK1=5.00},{L1=6.50},{CTN=84662020},{EAN=4020772326210},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
326215
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958D-xx-04 - Clamp arm
Bill of material
326215
BESTNR
Order No.
326215
326215
ARTNR
Article No.
6958D-16-04
6958D-16-04
PDF
catalog sheet
PDF
F1
Clamping force at 100 bar
1.30
1.30
mm
F2
Clamping force at 250 bar
3.3
3.3
mm
B
12.0
12.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
Diameter
8
8
mm
E
Diameter
6
6
mm
G
Angle
90
90
°
K
8.0
8.0
mm
L
38.0
38.0
mm
N
5.0
5.0
mm
N1
4.5
4.5
mm
P
12
12
mm
R
2.0
2.0
mm
R1
5.0
5.0
mm
GEW
Weight
31
31
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772326210
4020772326210
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D