{amf/hysp/697_zubehoer/amf6994-13.prj},{NB=AMF116418 - 6994-13},{BESTNR=116418},{ARTNR=6994-13},{PDF=PDF},{TYP=schwere Reihe},{BMAX=400},{A=30.5},{L=9},{R=G1/8},{MD=40},{SW=19},{GEW=150},{CTN=73079910},{EAN=4020772116415},{VERS=13},{NDR=9.728},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
116418
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6994-13 - Pivoling T-fitting
Bill of material
116418
BESTNR
Order No.
116418
ARTNR
Article No.
6994-13
PDF
catalog sheet
PDF
TYP
Model
heavy-duty
BMAX
max. operating pressure
400
bar
A
30.5
mm
L
9
mm
R
Thread
G1/8
MD
Tightening torque max.
40
SW
19
mm
GEW
Weight
150
g
CTN
Customs tariff number
73079910
EAN
European Article Number
4020772116415
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D