{amf/mesp/720_anschlag/amf6322a.prj},{NB=AMF71589},{BESTNR=71589},{B=16},{B1=20},{FORM=A},{H=10},{L=25},{SCH=M6x16},{GEW=30},{CTN=84669360},{EAN=4020772071585},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
71589
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6322A - Fixed type tenons
Bill of material
71589
BESTNR
Order No.
71589
71589
B
Nominal width of T-slot on machine
16
16
mm
B1
Nominal width of T-slot on fixture
20
mm
FORM
Design
A
A
H
10
10
mm
L
25
25
mm
SCH
Screw DIN84 or ISO4762
M6x16
M6x16
mm
GEW
Weight
30
30
g
CTN
Customs tariff number
84669360
EAN
European Article Number
4020772071585
4020772071585
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D