{amf/schl/101_kasten/amf140ps_assmtab.prj},{NB=AMF555071},{BESTNR=555071},{ART=mit verzinktem Schloss Nr. 142PS-**. Falle nicht umdrehbar},{A=30},{SCL=PZW},{SCLN=fuer Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel},{DIN=rechts},{C=172},{E=24.0},{F=33.50},{G=9.6},{H=32.50},{S=2.5},{GEW=1530},{CTN=83014019},{EAN=4020772004118},{VERS=20},{PPATH=amf140ps_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
555071
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 140PS - Self-locking lock case
Bill of material
555071
BESTNR
Order No.
555071
555071
ART
Design
With zinc-plated lock no. 142U-**. Spring bolt cannot be turned
A
Case width
30
30
mm
SCL
Closure
PZW
SCLN
for profile cylinder (PZ). With night latch function
DIN
Door direction
right
right
C
172
172
mm
E
24.0
24.0
mm
F
33.50
33.50
mm
G
9.6
9.6
mm
H
32.50
32.50
mm
S
Material thickness
2.5
2.5
mm
GEW
Weight
1530
1530
g
CTN
Customs tariff number
83014019
EAN
European Article Number
4020772004118
4020772004118
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D