{amf/scsp/908_pneumatik/amf6826a_assmtab.prj},{NB=AMF559772_0},{BESTNR=559772},{GR=4},{PDF=PDF},{F1=6},{F2=9},{F3=1.5},{F4=2.2},{F5=0.75},{VN=1.00},{WB=0},{A=15},{B=82},{D=11},{D1=6.2},{E=54},{E1=47},{E2=74},{F=10.0},{H=65},{H1=129.5},{H2=75.5},{H3=12},{H4=193},{I=30},{K=10},{L=37.0},{L1=103.0},{M=70},{N=90},{N1=82},{O=M12 x 1,25},{P=67.0},{R=G 1/8},{W=16},{KD=40},{KH=74},{GEW=3850},{WIN=9.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772020927},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6826a_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
559772
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6826A - Heavy pneumatic toggle clamp with vertical cylinder attachment
Bill of material
559772
BESTNR
Order No.
559772
559772
GR
Size
4
4
PDF
catalog sheet
PDF
F1
Force F1
6
6
kN
F2
Force F2
9
9
kN
F3
F3 = maximum clamping force at 6 bar
1.5
1.5
kN
F4
F4 = maximum clamping force at 6 bar
2.2
2.2
kN
F5
piston force F5
0.75
0.75
kN
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm3 at 6 bar
1.00
1.00
dm³
WB
Angle range
°
A
15
15
mm
B
82
82
mm
D
Diameter
11
11
mm
D1
Diameter
6.2
6.2
mm
E
54
54
mm
E1
47
47
mm
E2
74
74
mm
F
10.0
10.0
mm
H
65
65
mm
H1
129.5
129.5
mm
H2
75.5
75.5
mm
H3
12
12
mm
H4
193
193
mm
I
30
30
mm
K
10
10
mm
L
37.0
37.0
mm
L1
103.0
103.0
mm
M
70
70
mm
N
90
90
mm
N1
82
82
mm
O
M12 x 1,25
M12 x 1,25
mm
P
67.0
67.0
mm
R
G 1/8
G 1/8
Inch
W
Diameter
16
16
mm
KD
Piston dia. = Cylinder dia. required for piston force F5 at 6 bar air pressure.
40
40
mm
GEW
Weight
3850
3850
g
WIN
9.0
9.0
°
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772020927
4020772020927
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D