{amf/mesp/709_niederzug/amf6497b.prj},{NB=AMF550512},{BESTNR=550512},{GR=19},{B2=65},{D=8.1},{D1=9},{E1=38},{E2=12},{H2=35},{H3=85},{GEW=889},{NDM=8},{CTN=84662020},{EAN=4020772000769},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
550512
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6497B - Clamping Jaws
Bill of material
550512
BESTNR
Order No.
550512
550512
GR
Size
19
19
B2
65
65
mm
D
8.1
mm
D1
9
mm
E1
38
mm
E2
12
mm
H2
35
35
mm
H3
85
85
mm
GEW
Weight
889
889
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772000769
4020772000769
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D