{amf/modular/204_aufbau/amf6363_076.prj},{NB=AMF89029},{BESTNR=89029},{ARTNR=6363-12-076},{GR=12},{D=16},{H=125},{R=40},{GEW=6},{B=79},{E=12},{E1=10},{F=17},{L=119},{L1=39.5},{L2=19.5},{L3=19.5},{M=12},{N=30},{S=13},{T=27},{U=66},{U1=67},{CTN=84662020},{EAN=4020772089023},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
89029
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-**-076 - Block with positioning
Bill of material
89029
BESTNR
Order No.
89029
89029
ARTNR
Article No.
6363-12-076
6363-12-076
GR
Size
12
12
D
Diameter
16
16
mm
H
Support height
125
125
mm
R
40
40
mm
GEW
Weight
6
6
kg
B
79
79
mm
E
12
12
mm
E1
10
10
mm
F
17
17
mm
L
119
119
mm
L1
39.5
39.5
mm
L2
19.5
19.5
mm
L3
19.5
19.5
mm
M
Thread
12
12
mm
N
30
30
mm
S
Diameter
13
13
mm
T
27
27
mm
U
66
66
mm
U1
67
67
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772089023
4020772089023
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D