CAD模型选择
可提供的产品: 1
AMF93617
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6829V - Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppeltwirkend.
Stückliste
AMF93617
BESTNR
Bestell-Nr.
93617
ARTNR
Artikel-Nr.
AMF 6829V-32
PDF
Katalogblatt
PDF
GR
Größe
32
F3
0.37
kN
AS
Andrückschraube
M 8 x 35
mm
GEW
Gewicht
950
g
A
18
mm
B
60
mm
D2
Durchmesser
6.5
mm
D3
Gewinde
M50 x1,5
m
POS
Position
gespannt
entspannt
E
22
mm
F
52
mm
G
45
mm
G6
23
mm
H
57
mm
HW
Hub
H1
170
mm
H2
73
mm
H3
25 mm
H5
13
mm
H6
10.5
mm
I
20
mm
M
60
mm
P
80
mm
R
G 1/8
KD
32
mm
ALPHA
Winkel Alpha (α)
80
°
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772093617
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation