??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
429076
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6376G - Carril de sujeción
Lista de materiales
429076
BESTNR
N° de pedido
429076
GR
Tamaño
80x400
SK
máx. fuerza de apriete en cada punto de apriete
30 kN
B
80 mm
D1
Diámetro
25 mm
D2
Diámetro
13 mm
H
80 mm
H1
10 mm
H2
26 mm
L
400 mm
M
Rosca
M 12 mm
S1
5.5 mm
SM1
50 mm
SM2
150 mm
GEW
Peso
16700 g
CTN
Número de arancel aduanero
84661038
EAN
Número de artículo europeo
4020772429072
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D