{amf/mesp/706_kraftsp/amf7630t_assmtab.prj},{NB=AMF559930},{BESTNR=559930},{GR=43},{M=M16},{NUT=18},{HMIN=16},{HMAX=147},{H2=116},{L=150},{A1=43.0},{A2=29.0},{B=75},{B1=17.5},{E1=25},{MD=150},{GEW=5010},{CTN=84661038},{EAN=4020772022648},{GRBFS=43},{GRNUT=M16x18},{LNUTMIN=34},{LNUTMAX=46},{PPATH=amf7630t_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
559930
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7630T - Carrier element 3-step
Bill of material
559930
BESTNR
Order No.
559930
GR
Size
43
M
M16
mm
NUT
for T-Slot
18
mm
HMIN
16
mm
HMAX
147
mm
H2
116
mm
L
150
mm
A1
43.0
mm
A2
29.0
mm
B
75
mm
B1
17.5
mm
E1
25
mm
MD
Tightening torque Md
150
Nm
GEW
Weight
5010
g
CTN
Customs tariff number
84661038
EAN
European Article Number
4020772022648
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D