??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
73627
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6610 - Grampo excêntrico com aperto central
Lista de peças
73627
BESTNR
Nº enc.
73627
GR
Tamanho
2
H
Curso
mm
Enter value for H
Curso
mm
cm
inch
ft
HMIN
35 mm
HMAX
50 mm
A
20 mm
B
40 mm
C
40 mm
E
Curso
mm
Enter value for E
Curso
mm
cm
inch
ft
EMIN
34 mm
EMAX
66 mm
L
125 mm
M
Rosca
16 mm
POS
°
GEW
Peso
1450 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
402077207326
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D