??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
17418
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1410WL - AMF-Writer Large, Markierungswerkzeug
Stückliste
17418
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Nadel
FUER
Weldon
20
R1
mm
DZ
Drehzahl
0 - 300 1/min
MKZ
max. Kennzeichnungsgeschwindigkeit
200 m/min
D1
3 mm
D2
20 mm
D3
24 mm
D4
36 mm
D5
42 mm
L1
119 mm
L2
108 mm
L3
11 mm
L4
26 mm
L5
65 mm
L6
36 mm
GEW
Gewicht
243 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D