??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
17418
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1410WL - AMF-Writer Large, Outil de repérage
Nomenclature
17418
BESTNR
N° de référence
TYP
Broche
FUER
WELDON
20
R1
mm
DZ
Vitesse
0 - 300 1/min
MKZ
Vitesse de marquage max.
200 m/min
D1
3 mm
D2
20 mm
D3
24 mm
D4
36 mm
D5
42 mm
L1
119 mm
L2
108 mm
L3
11 mm
L4
26 mm
L5
65 mm
L6
36 mm
GEW
Poids
243 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D