??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
17434
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1420WM - AMF-Writer Medium, Herramienta de marcado
Lista de materiales
17434
BESTNR
N° de pedido
TYP
Aguja
FUER
WELDON
20
R1
mm
DZ
Revoluciones
0 - 300 1/min
MKZ
Velocidad máx. de marcado
200 m/min
D1
3 mm
D2
20 mm
L1
97 mm
L2
87 mm
L3
10 mm
L4
50 mm
GEW
Peso
78 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D