??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
17434
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1420WM - AMF-Writer Medium, Markierungswerkzeug
Stückliste
17434
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Nadel
FUER
Weldon
20
R1
mm
DZ
Drehzahl
0 - 300 1/min
MKZ
max. Kennzeichnungsgeschwindigkeit
200 m/min
D1
3 mm
D2
20 mm
L1
97 mm
L2
87 mm
L3
10 mm
L4
50 mm
GEW
Gewicht
78 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D