??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
17459
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1430WS - AMF-Writer Small, Herramienta de marcado
Lista de materiales
17459
BESTNR
N° de pedido
TYP
Aguja
FUER
WELDON
12
R1
mm
DZ
Revoluciones
0 - 300 1/min
MKZ
Velocidad máx. de marcado
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
L1
72 mm
L2
66 mm
L3
6 mm
L4
34 mm
GEW
Peso
24 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D