??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
17459
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1430WS - AMF-Writer Small, Outil de repérage
Nomenclature
17459
BESTNR
N° de référence
TYP
Broche
FUER
WELDON
12
R1
mm
DZ
Vitesse
0 - 300 1/min
MKZ
Vitesse de marquage max.
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
L1
72 mm
L2
66 mm
L3
6 mm
L4
34 mm
GEW
Poids
24 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D