??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
535146
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1440WSL - AMF-Writer Slimline, Herramienta de marcado
Lista de materiales
535146
BESTNR
N° de pedido
TYP
Aguja
R1
mm
FUER
WELDON
12
DZ
Revoluciones
0 - 300 1/min
MKZ
Velocidad máx. de marcado
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
D3
6 mm
L1
85 mm
L2
76 mm
L3
9 mm
L4
34 mm
L5
65 mm
GEW
Peso
28 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D