??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
557052
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 149TRA - Door hinge for round tubular profile
Lista de peças
557052
BESTNR
Nº enc.
557052
GR
Tamanho
M20
A
31 mm
B
42 mm
C
27 mm
D
Diâmetro
14 mm
D1
Diâmetro
25 mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
M
Rosca
M20 mm
R
100-110 mm
GEW
Peso
580 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
83024110
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772007447
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D