??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
17582
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1510CBH - Cleaner, exécution Ball Horizontal
Nomenclature
17582
BESTNR
N° de référence
17582
FUER
WELDON
16
D1
Diamètre
16 mm
L1
120 mm
L2
64 mm
A
Profondeur d'enfichage
40 mm
DZ
Vitesse de rotation maximale
100 1/min
DK1
Pression KSS min.
5 bar
DK2
Pression KSS max.
100 bar
GEW
Poids
400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
4020772017583
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D