??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
17590
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1510CBVC - AMF-Cleaner, modelo Ball Vertical Control
Lista de peças
17590
BESTNR
Nº enc.
17590
FUER
WELDON
16
D1
Diâmetro
16 mm
D2
Diâmetro
60 mm
L1
110 mm
A
Profundidade de inserção
40 mm
DZ
Número máximo de rotações
65 1/min
DK1
Pressão KSS mín.
5 bar
DK2
Pressão KSS máx.
120 bar
GEW
Peso
330 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772017590
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D