??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
17590
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1510CBVC - AMF-Cleaner, versión Ball Vertical Control
Lista de materiales
17590
BESTNR
N° de pedido
17590
FUER
WELDON
16
D1
Diámetro
16 mm
D2
Diámetro
60 mm
L1
110 mm
A
Profundidad de inserción
40 mm
DZ
RPM máx.
65 1/min
DK1
Presión mín. lubricante refrigerador
5 bar
DK2
Presión máx. lubricante refrigerador
120 bar
GEW
Peso
330 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
4020772017590
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D