??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
17715
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1510CZ - Manómetro
Lista de peças
17715
BESTNR
Nº enc.
17715
D1
Diâmetro
44 mm
L1
26.0 mm
D2
Rosca
G 1/8"
L2
34 mm
L3
46 mm
L4
SW14 mm
DZ
Número máximo de rotações
120 1/min
DK1
Pressão KSS mín.
5 bar
DK2
Pressão KSS máx.
100 bar
GEW
Peso
67 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772017712
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D