??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
17673
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1520CZ-A - Adaptionsstück
Stückliste
17673
BESTNR
Bestell-Nr.
17673
DZ
max. Drehzahl
400 1/min
DK1
min. KSS Druck
5 bar
DK2
max. KSS Druck
120 bar
LD1
min. Luftdruck
5 bar
LD2
max. Luftdruck
10 bar
D1
Durchmesser
5 mm
G1
Gewinde
G1/4 Zoll
G2
Gewinde
G1/8 Zoll
L1
19 mm
L2
6 mm
L3
8 mm
SW
Schlüsselweite
17 mm
GEW
Gewicht
16 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772017675
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D