??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
17673
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1520CZ-A - Pièce d'adaptation
Nomenclature
17673
BESTNR
N° de référence
17673
DZ
Vitesse de rotation maximale
400 1/min
DK1
Pression KSS min.
5 bar
DK2
Pression KSS max.
120 bar
LD1
Pression d'air min.
5 bar
LD2
Pression d'air max.
10 bar
D1
Diamètre
5 mm
G1
Filetage
G1/4 Zoll
G2
Filetage
G1/8 Zoll
L1
19 mm
L2
6 mm
L3
8 mm
SW
Surplats
17 mm
GEW
Poids
16 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
4020772017675
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D