??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
548180
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1550MXL - AMF-Marker Extra Large, Herramienta de marcado
Lista de materiales
548180
BESTNR
N° de pedido
548180
FUER
WELDON
20
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
125.5 mm
L2
118 mm
L3
7.5 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Peso
326 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
4020772548186
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D