??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
548180
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1550MXL - AMF-Marker Extra Large, Markierungswerkzeug
Stückliste
548180
BESTNR
Bestell-Nr.
548180
FUER
Weldon
20
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
125.5 mm
L2
118 mm
L3
7.5 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Gewicht
326 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772548186
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D