??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
548180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1550MXL - AMF-Marker Extra Large, Outil de repérage
Nomenclature
548180
BESTNR
N° de référence
548180
FUER
WELDON
20
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
125.5 mm
L2
118 mm
L3
7.5 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Poids
326 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
4020772548186
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D