??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
548180
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1550MXL - Marcador AMF Extra Large, Ferramenta de marcação
Lista de peças
548180
BESTNR
Nº enc.
548180
FUER
WELDON
20
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
125.5 mm
L2
118 mm
L3
7.5 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Peso
326 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772548186
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D