??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
550223
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1560ML - Marcador AMF Large, Ferramenta de marcação
Lista de peças
550223
BESTNR
Nº enc.
550223
FUER
WELDON
20
D1
3 mm
D2
20 mm
D3
24 mm
D4
36 mm
D5
42 mm
L1
119 mm
L2
113 mm
L3
6.0 mm
L4
26 mm
L5
65 mm
L6
36 mm
GEW
Peso
263 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772550226
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D