??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
552306
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1570MM - AMF-Marker Medium, Herramienta de marcado
Lista de materiales
552306
BESTNR
N° de pedido
FUER
WELDON
20
D1
Diámetro
3 mm
D2
Diámetro
20 mm
L1
93 mm
L2
88 mm
L3
5 mm
L4
65 mm
L5
50 mm
GEW
Peso
78 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D