??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
552306
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1570MM - AMF-Marker Medium, Outil de repérage
Nomenclature
552306
BESTNR
N° de référence
FUER
WELDON
20
D1
Diamètre
3 mm
D2
Diamètre
20 mm
L1
93 mm
L2
88 mm
L3
5 mm
L4
65 mm
L5
50 mm
GEW
Poids
78 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D