??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
552306
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1570MM - Marcador AMF Medium, Ferramenta de marcação
Lista de peças
552306
BESTNR
Nº enc.
FUER
WELDON
20
D1
Diâmetro
3 mm
D2
Diâmetro
20 mm
L1
93 mm
L2
88 mm
L3
5 mm
L4
65 mm
L5
50 mm
GEW
Peso
78 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D