??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
563930
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1600F - Cabezales para pinza - Finger
Lista de materiales
563930
BESTNR
N° de pedido
563930
L1
16 mm
L2
29 mm
L3
2.5 mm
A80
Pinzas L5=80
7.5-50 mm
A100
Pinzas L5=100
7.5-70.0 mm
GEW
Peso
70 g
CTN
Número de arancel aduanero
84669400
EAN
Número de artículo europeo
4020772250355
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D