??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
563930
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1600F - Greifereinsätze für Greifer - Finger
Stückliste
563930
BESTNR
Bestell-Nr.
563930
L1
16 mm
L2
29 mm
L3
2.5 mm
A80
Greifer L5=80
7.5-50 mm
A100
Greifer L5=100
7.5-70.0 mm
GEW
Gewicht
70 g
CTN
Zolltarifnummer
84669400
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772250355
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D