??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
561709
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1600FG - Greifeinsätze für Greifer - Funksensorik
Stückliste
561709
BESTNR
Bestell-Nr.
561709
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
12.3 mm
L4
12 mm
GEW
Gewicht
375 g
CTN
Zolltarifnummer
84669400
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022600
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D