??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
538140
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1600P - Cabezales para pinza - Prisma
Lista de materiales
538140
BESTNR
N° de pedido
538140
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
12 mm
A80
Pinzas L5=80
0-40 mm
D80
Pinzas L5=80
12.5-39 mm
A100
Pinzas L5=100
0-59 mm
D100
Pinzas L5=100
12.5-56.0 mm
GEW
Peso
200 g
CTN
Número de arancel aduanero
84669400
EAN
Número de artículo europeo
4020772538149
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D