??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
538140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1600P - Mors pour préhenseur - Prisma
Nomenclature
538140
BESTNR
N° de référence
538140
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
12 mm
A80
Préhenseur L5=80
0-40 mm
D80
Préhenseur L5=80
12.5-39 mm
A100
Préhenseur L5=100
0-59 mm
D100
Préhenseur L5=100
12.5-56.0 mm
GEW
Poids
200 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84669400
EAN
Numéro d'article européen
4020772538149
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D